ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)178
- Axiale Ausgangsleistung (N)4116
- Durchmesser Montagefläche (mm)45
- Höhe zur Montagefläche (mm)123
- Innere Trägheit (kgm²)0.00041
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00143
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00018
- Maximales Drehmoment (Nm)33.9
- Radiale Ausgangsleistung (N)7899
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)18
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model50RGD4H14-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 620
620 - Schubstangenspanner