Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

50RGS16H14-180 - RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)89
  • Axiale Ausgangsleistung (N)2425
  • Durchmesser Ausgangswelle (mm)20
  • Innere Trägheit (kgm²)0.00044
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00349
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00044
  • Maximales Drehmoment (Nm)34.1
  • Radiale Ausgangsleistung (N)1687
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)18
  • AusgangWelle

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model50RGS16H14-180
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte