Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

50RGS24H12-120_II - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)89
  • Axiale Ausgangsleistung (N)2425
  • Durchmesser Ausgangswelle (mm)20
  • Innere Trägheit (kgm²)0.00044
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00213
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00027
  • Maximales Drehmoment (Nm)21.4
  • Radiale Ausgangsleistung (N)1687
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)18
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model50RGS24H12-120_II
  • MarkeCamco
  • Product TypeRoller Gear Index Drive
Ähnliche Produkte