ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)89
- Axiale Ausgangsleistung (N)2425
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)20
- Innere Trägheit (kgm²)0.00047
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00054
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00007
- Maximales Drehmoment (Nm)69.7
- Radiale Ausgangsleistung (N)1687
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)18
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model50RGS6H18-90
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
503502 - 503 - Vertikalspanner
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
801528 - Standard Spannarme -
Zubehör für Handspanner
507107 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
810153 - Magnetischer Sensor, 2 Stück erforderlich