ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)89
- Axiale Ausgangsleistung (N)2425
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)20
- Innere Trägheit (kgm²)0.00044
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00295
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00037
- Maximales Drehmoment (Nm)34.2
- Radiale Ausgangsleistung (N)1687
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)18
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model50RGS8H14-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange