ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)1841
- Axiale Ausgangsleistung (N)15700
- Durchmesser Montagefläche (mm)146.05
- Höhe zur Montagefläche (mm)314.452
- Innere Trägheit (kgm²)0.0729
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.168
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0209
- Maximales Drehmoment (Nm)1041
- Radiale Ausgangsleistung (N)25218
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model600RGD16H40-270_II
- MarkeCamco
- Product TypeRoller Gear Index Drive