Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

600RGD16H40-90_II - RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)1841
  • Axiale Ausgangsleistung (N)15700
  • Durchmesser Montagefläche (mm)146.05
  • Höhe zur Montagefläche (mm)314.452
  • Innere Trägheit (kgm²)0.0729
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.024
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0029
  • Maximales Drehmoment (Nm)1020
  • Radiale Ausgangsleistung (N)25218
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)10

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model600RGD16H40-90_II
  • MarkeCamco
  • Product TypeRoller Gear Index Drive
Ähnliche Produkte