ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)1841
- Axiale Ausgangsleistung (N)15700
- Durchmesser Montagefläche (mm)146.05
- Höhe zur Montagefläche (mm)314.452
- Innere Trägheit (kgm²)0.0749
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.013
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0015
- Maximales Drehmoment (Nm)1160
- Radiale Ausgangsleistung (N)25218
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model600RGD3H48-180
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange