ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)2085
- Axiale Ausgangsleistung (N)15704
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)57.15
- Innere Trägheit (kgm²)0.0369
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.054
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0067
- Maximales Drehmoment (Nm)539
- Radiale Ausgangsleistung (N)17035
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model600RGS12H32-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner