Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

600RGS3H48-270 - RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)2085
  • Axiale Ausgangsleistung (N)15704
  • Durchmesser Ausgangswelle (mm)57.15
  • Innere Trägheit (kgm²)0.0401
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.026
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0032
  • Maximales Drehmoment (Nm)1049
  • Radiale Ausgangsleistung (N)17035
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
  • AusgangWelle

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model600RGS3H48-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte