ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)2085
- Axiale Ausgangsleistung (N)15704
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)57.15
- Innere Trägheit (kgm²)0.0383
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.015
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0018
- Maximales Drehmoment (Nm)994
- Radiale Ausgangsleistung (N)17035
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model600RGS4H40-180
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange