Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

600RGS8H40-270 - RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)18451
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)3529
  • Distanz zum Zentrum (in)6.25
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)2.25
  • Innere Trägheit (lb-in²)126

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model600RGS8H40-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte