ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)410
- Axiale Ausgangsleistung (N)9897
- Durchmesser Montagefläche (mm)65
- Höhe zur Montagefläche (mm)140
- Innere Trägheit (kgm²)0.0029
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.001
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0001
- Maximales Drehmoment (Nm)46
- Radiale Ausgangsleistung (N)12607
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)13
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGD12H14-90
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 620
620 - Schubstangenspanner
Serie 70130
70130 - Luft-Hydraulik-Pumpe
Serie 8000/8200/8400
8216 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Zubehör für Handspanner
207301 - Ergonomischer Griff
Zubehör für Handspanner
225219 - Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange