ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)410
- Axiale Ausgangsleistung (N)9897
- Durchmesser Montagefläche (mm)65
- Höhe zur Montagefläche (mm)140
- Innere Trägheit (kgm²)0.002
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.001
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0001
- Maximales Drehmoment (Nm)74
- Radiale Ausgangsleistung (N)12607
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)13
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGD2H18-180
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Zubehör für Handspanner
102111 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Serie 431
431 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 82M-3E Spannarme
Pneumatic Power Clamps-82M-3E-Arms - Serie 82M-3E Spannarme
Zubehör für Handspanner
905 - Federnde Andruckspindel
Serie 860-861-891-1000-1001
890 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel