Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

70RGD2H20-270 - RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)410
  • Axiale Ausgangsleistung (N)9897
  • Durchmesser Montagefläche (mm)65
  • Höhe zur Montagefläche (mm)140
  • Innere Trägheit (kgm²)0.002
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.001
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0002
  • Maximales Drehmoment (Nm)77
  • Radiale Ausgangsleistung (N)12607
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)13

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model70RGD2H20-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte