ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)410
- Axiale Ausgangsleistung (N)9897
- Durchmesser Montagefläche (mm)65
- Höhe zur Montagefläche (mm)140
- Innere Trägheit (kgm²)0.0026
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.004
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0004
- Maximales Drehmoment (Nm)100
- Radiale Ausgangsleistung (N)12607
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)13
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGD4H20-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 620
620 - Schubstangenspanner