ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)175
- Axiale Ausgangsleistung (N)3569
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)25
- Innere Trägheit (kgm²)0.0029
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.001
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0001
- Maximales Drehmoment (Nm)46
- Radiale Ausgangsleistung (N)2492
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)13
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGS12H14-90
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange