ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)175
- Axiale Ausgangsleistung (N)3569
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)25
- Innere Trägheit (kgm²)0.0023
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.001
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0001
- Maximales Drehmoment (Nm)74
- Radiale Ausgangsleistung (N)2492
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)13
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGS2H18-180
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 620
620 - Schubstangenspanner