Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RGD/RGS
70RGS6H24-90_MSC_0.33 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)
70RGS6H24-90_MSC_0.33 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RGD/RGS
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Capacité poussée axiale (lb)
802
Capacité sortie radiale (lb)
560
Couple Maxi (in-lb)
1982
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
Distance du centre (in)
2.755905511811
Inertie Max (lb-in²)
10
Inertie Max à 20 Index par mn
0.649
Cam Type
1
Fourni?
Non
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
70RGS6H24-90_MSC_0.33
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Roller Gear Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer