ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)852
- Axiale Ausgangsleistung (N)15442
- Durchmesser Montagefläche (mm)80
- Höhe zur Montagefläche (mm)180
- Innere Trägheit (kgm²)0.0047
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.004
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0005
- Maximales Drehmoment (Nm)153
- Radiale Ausgangsleistung (N)21316
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)12
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model80RGD2H24-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange