ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)302.0
- Axiale Ausgangsleistung (N)5545.0
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)30.0
- Innere Trägheit (kgm²)0.0059
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.013
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0017
- Maximales Drehmoment (Nm)95.0
- Radiale Ausgangsleistung (N)5291.0
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)11
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model80RGS12H18-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner