ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2669.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1246.0
- Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.18
- Innere Trägheit (lb-in²)17.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model80RGS2H24-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner