Visiter les games produits:
Série RGD/RGSVue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)2669
- Capacité poussée axiale (lb)1246
- Capacité sortie radiale (lb)1189
- Couple Maxi (in-lb)2248
- Diametre arbre de sortie (in)1.18
- Distance du centre (in)3.1496062992126
- Inertie Max (lb-in²)19
- Inertie Max à 20 Index par mn0.707
- Cam Type1
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Base Model80RGS6H28-90_MSC_0.5
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeRoller Gear Index Drive
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)