Destaco Logo

NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARME

B8JG-1150-1 - Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • KonfigurationSeitlicher Spannarm
  • SchalldämpferNein
  • U-Hook Included?Nein

Produktinformation

  • AbfragbarNein
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenNAAMS Spannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (80mm Cylinder)|52H-3E (80mm Cylinder)
  • Zubehör-TypSeitlicher Arm
  • ZusatzverriegelungNein
Ähnliche Produkte