Destaco Logo

Arbres de serrage - Série 82M-3E, 52H-3E & TCC

B8JG-1170-1 - Les bras latéraux (de type NAAMS) de DESTACO pour serrages de puissance 82M-3, TCC et 52H-3E (63 mm pour l’option arbre dy bras de serrage D0) sont dotés d’un trou de 11 mm (cheville 6.00 F7) et d’une longueur de bras de 135 mm [5,31”].

Visiter les games produits:

Arbres de serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Longueur Etrier (in)6.10
  • Offset de bras120
  • ConfigurationBras de serrage latéral
  • Fourni?Non
  • SilencieuxNon

Informations sur le produit

  • Détecteurs inclusNon
  • Direct ConnectNon
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialSteel
Related Products [FR]