NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARME

B8JG-1533-1 - Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].
Serie ansehen:
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARMEGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
- KonfigurationSeitlicher Spannarm
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenNAAMS Spannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
- ZusatzverriegelungNein
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 207
Hold Down Clamps-207 - Serie 207
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 518
518 - Vertikalspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel