NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARME

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- BeigestelltNein
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenNAAMS Spannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (80mm Cylinder)|52H-3E (80mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel