Destaco Logo

PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULIK- UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 3P

Default Image

16503P-P-KT1-C - 3P Serie - 3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

Serie 3P

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)9.04

Technische Daten

  • Hub (mm)50
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Optional SensorYes
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115
Ähnliche Produkte