PARALLELGREIFER MIT NOCKENHEBEL FÜR PNEUMATIK- UND HYDRAULIK-ANWENDUNGEN - SERIE REP-2

Serie ansehen:
REP-2 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)2.45
- Höhe (mm)95.00
- Länge (mm)147.00
- Weite (mm)147.00
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (mm)30
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Zubehör für Handspanner
920 - Federnde Andruckspindel
Serie 6015
6015 - Schubstangenspanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner