PARALLELGREIFER MIT NOCKENHEBEL FÜR PNEUMATIK- UND HYDRAULIK-ANWENDUNGEN - SERIE REP-2

Serie ansehen:
REP-2 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.9
- Höhe (mm)68.00
- Länge (mm)94.00
- Weite (mm)94.00
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (mm)13
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenParallelgreifer
- ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-103
Ähnliche Produkte
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
486 - Spannzange
Serie 558
558 - Vertikalspanner
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner