MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR PICK-AND-PLACE UND TEILEZUFÜHRUNG - SERIE REP-3

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)2.45
- Höhe (mm)95.00
- Länge (mm)147.00
- Weite (mm)147.00
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (mm)30
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-107
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
301 - Handspanner, Verschlussspanner, horizontal
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
463 - Spannzange