Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)10.9
- Höhe (mm)129.00
- Länge (mm)438.20
- Weite (mm)88.90
Technische Daten
- Druckbereich (bar)1.4 - 7 bar
- Hub (mm)101.6
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOSMK-079|OISP-017|OISN-017|CABL-014|OFSV-006|PLFT-024
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 207
Hold Down Clamps-207 - Serie 207
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 518
518 - Vertikalspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel