SELBSTZENTRIERENDE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE UND DREHANWENDUNGEN - SERIE RPC

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.45
- Höhe (mm)46.00
- Länge (mm)82.00
- Weite (mm)82.00
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (mm)10.2
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange