LANGE, PRÄZISE PARALLELGREIFER FÜR REINRÄUME UND RAUE UMGEBUNGEN

Serie ansehen:
RPL/RPLC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.09
- Höhe (mm)29.60
- Länge (mm)19.050
- Weite (mm)59.538
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (mm)12.7
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner