LANGE, PRÄZISE PARALLELGREIFER FÜR REINRÄUME UND RAUE UMGEBUNGEN

Serie ansehen:
RPL/RPLC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.14
- Höhe (mm)32.60
- Länge (mm)22.200
- Weite (mm)80.000
Technische Daten
- Hub (mm)19.1
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
RP Serie
Parallel Grippers-RP - RP Serie
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 860-861-891-1000-1001
860 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 620
620 - Schubstangenspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
602 - Schubstangenspanner
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
RP Serie
Parallel Grippers-RP - RP Serie