Destaco Logo

LANGE, PRÄZISE PARALLELGREIFER FÜR REINRÄUME UND RAUE UMGEBUNGEN

RPL-3M-NS - RPL Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

RPL/RPLC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.33
  • Länge (in)0.874

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)5-100 psi
  • Greifkraft (lbf)36
  • Hub (in)0.75
  • Maximale Fingerlänge (in)4
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
Ähnliche Produkte