LANGE, PRÄZISE PARALLELGREIFER FÜR REINRÄUME UND RAUE UMGEBUNGEN

Serie ansehen:
RPL/RPLC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.17
- Höhe (mm)32.60
- Länge (mm)22.200
- Weite (mm)98.400
Technische Daten
- Hub (mm)25.4
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 431
431 - Spannzange
Serie 630
630 - Schubstangenspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
602 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
624 - Schubstangenspanner
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 3031/3051
3051 - Verschlussspanner mit gef¿hrtem Haken
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner