Destaco Logo

LANGE, PRÄZISE PARALLELGREIFER FÜR REINRÄUME UND RAUE UMGEBUNGEN

RPL-4M-NS - RPL Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

RPL/RPLC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.17
  • Höhe (mm)32.60
  • Länge (mm)22.200
  • Weite (mm)98.400
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Hub (mm)25.4
  • BeigestelltNein
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
Ähnliche Produkte