Serie ansehen:
Serie 8700Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)70.61
- Länge (mm)144.02
- Weite (mm)50.04
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Vertikaler Spannhub (mm)2.5
- Air Port sizeM5 x 0.8
- BeigestelltNein
- Body Thread SizeM40X1.50
- Jam Nut872550
- PortStandard Ports
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHebelspanner
- Zubehör872500|872550
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange