Destaco Logo

8740 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner

Serie ansehen:

Serie 8700

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)6.93
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.014
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)106.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • Air Port size1/8 NPT
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHebelspanner
  • Zubehör874000|874050
Ähnliche Produkte