Destaco Logo

8750 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner

Serie ansehen:

Serie 8700

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Höhe (mm)114.81
  • Länge (mm)199.90
  • Weite (mm)74.93
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Vertikaler Spannhub (mm)3.8
  • Air Port size1/8 NPT
  • BeigestelltNein
  • Body Thread SizeM65X1.50
  • Jam Nut875050
  • PortStandard Ports

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHebelspanner
  • Zubehör875000|875050
Ähnliche Produkte