Destaco Logo

PNEUMATISCHE KRAFTSPANNER AUS ALUMINIUM FÜR MONTAGE UND HANDLING – SERIE 82L-4

Default Image

82L12-4430 - 82L-4 - Pneumatische Kraftspanner

Serie ansehen:

Serie 82L-4

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.23
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Maximales Haltemoment (Nm)35.0
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationSpannarm vertikal
  • Port SizeM5

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverNo
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
  • Zubehör8JG-401-1-01|8EA-109-1
Ähnliche Produkte