PNEUMATISCHE KRAFTSPANNER AUS ALUMINIUM FÜR MONTAGE UND HANDLING – SERIE 82L-4

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.33
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Maximales Haltemoment (Nm)40.0
- BeigestelltNein
- KonfigurationSpannarm vertikal
- Port SizeM5
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverNo
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
- Zubehör8JG-402-1-01|8EA-109-1
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel