Spannarme für Pneumatik-Kraftspanner – Serien 82M-3E, 52H-3E und TCC

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.08
- Höhe (mm)25
- Länge (mm)144
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- SpannarmausführungU-Arm (links versetzt)
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (50mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (50mm Cylinder)
- Zubehör-TypU-Arm Links
Ähnliche Produkte
Serie 82M-3E Spannarme
8UR501-25-144 - Spannarm
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8UL401-25-117 - Spannarm
Serie 82M-3E Spannarme
8UR501-45-144 - Spannarm
Serie 82M-3E Spannarme
8UR631-25-144 - Spannarm
Serie 82M-3E Spannarme
8UL405-15-117 - U-Spannarm-Set, links
Serie 82M-3E Spannarme
8UL631-25-144 - U-Spannarm-Set, links
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8UL401-15-117 - U-Spannarm-Set, links
Serie 82M-3E Spannarme
8UL504-15-144 - U-Spannarm-Set, links
Serie 82M-3E Spannarme
8UL501-45-144 - Spannarm
Serie 82M-3E Spannarme
8UR501-25-144 - Spannarm