Destaco Logo

Spannarme für Pneumatik-Kraftspanner – Serien 82M-3E, 52H-3E und TCC

8UL631-45-144 - Spannarm

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.29
  • Höhe (mm)45
  • Länge (mm)144

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder) |TCC-2E (63mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Arm Links
Ähnliche Produkte