Destaco Logo

Spannarme für Pneumatik-Kraftspanner – Serien 82M-3E, 52H-3E und TCC

8UR405-45-107 - Spannarm

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.54
  • Höhe (mm)45
  • Länge (mm)107

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (40mm Cylinder)|52H-3E (40mm Cylinder) |TCC-2E (40mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Arm Rechts
Ähnliche Produkte