Destaco Logo

Pneumatik-Kraftspanner-Zubehör

Default Image

8EL-007-1 - M8x1, abgewinkelt, 4-poliger Stecker mit 5 m [16 ft.] Kabel

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSensorkabel
  • Serie verwendet auf82L-3E|82P30-3/82P35-3|82U50
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82L-3E (25mm Cylinder)|82L-3E (32mm Cylinder)|82L-3E (40mm Cylinder)|82P30-3/82P35-3|82U50
  • Zubehör-TypSensorkabel
Ähnliche Produkte