PNEUMATIK-KRAFTZYLINDER FÜR SPANNEN, STANZEN UND PRESSEN – SERIE WK

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)4.1
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)1750
- Krafthub (mm)7
- Max. Spannkraft (N)10000
- BeigestelltNein
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder
- ZubehörSMB-102157
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner