PNEUMATIK-KRAFTZYLINDER FÜR SPANNEN, STANZEN UND PRESSEN – SERIE WK

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)12.5
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)3000
- Krafthub (mm)6
- Max. Spannkraft (N)30000
- BeigestelltNein
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner