CYLINDRES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES POUR LE SERRAGE, L'EMBOUTISSAGE ET LE PRESSAGE - SÉRIE WK

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)2.8
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.75
- Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)0.89
- Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.031
- Course retour (in)1.18
- Force de serrage Max (lbf)899
Informations sur le produit
- AccessoiresSMB-102157
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitTige de piston avec ajustement ISO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical